NBL 4-22 Akumulátorový fukár vzduchu na pracovisko
Nový produktPoložka #r17783513
Kompaktný akumulátorový fukár na odstraňovanie nečistôt na pracovisku a prípravu pracovných povrchov (akumulátorová platforma Nuron)
- Objem vzduchu: 186 m³/h
- Max. rýchlosť vzduchu: 80.5 m/s
- Min. rýchlosť vzduchu: 50.5 m/s
Zdieľať
Vlastnosti
- Pohodlný a kompaktný fukár vzduchu na použitie v exteriéri - NBL 4-22 váži len 1,1 kg, ale poskytuje mimoriadny fúkací výkon a predstavuje časovo a pracovne nenáročné riešenie na čistenie na pracoviskách
- Bezkonkurenčná výdrž akumulátora – účinný bezuhlíkový motor a revolučné akumulátory Nuron vám pomôžu vykonať prácu bez nutnosti chodenia za nabíjačkou
- Kontrolované odstraňovanie nečistôt – variabilná rýchlosť spúšťania, tri režimy výkonu a výber z dvoch dĺžok trysiek (sú súčasťou balenia) vám pomôžu mať pod kontrolou prakticky akýkoľvek typ nečistôt
- Súčasťou balenia je adaptér na nafukovanie/sfukovanie - kompaktný fukár možno použiť na rýchlejšie a nenáročné nafukovanie a sfukovanie
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- každodenné čistenie pracoviska - odstraňovanie štrku a prachu z vozidiel, chodníkov, ciest a pracovných zón
- Príprava pracovných povrchov - čistenie nástrojov, elektrických skríň, odstraňovanie prachu z pracovných povrchov a preventívna údržba
- Upratovanie po dokončení práce – tento mini fukár je ideálny na odfúknutie triesok po prevŕtaní stĺpov, montáži okien alebo dodatočnej montáži vo vozidlách
- Nafukovanie/sfukovanie (adaptér je súčasťou balenia)
- Celková dĺžka nástroja: 440 mm s krátkou tryskou, 660 mm s dlhou tryskou
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu NBL 4-22 (01), Rumunsky, Hebrew, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 4.5 MB ]