LED PRACOVNÉ OSVETLENIE SL 10-22
Nový produktPoložka #r18584879
Výkonná stojanové svietidlo s dosahom 360° určená na bezkáblové osvetlenie pracoviska vo vnútorných priestoroch budovy
- Viditeľnosť: 6500 lm
- Lux: 1150 lx @ 1 m
- Hmotnosť: 9.45 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Vyššia účinnosť osvetlenia, 6500 l - poskytuje osvetlenie väčších plôch počas celého pracovného dňa bez potreby externého zdroja energie
- Jednoduchý prechod na sieťové napájanie prostredníctvom rozhrania AC
- Osvetlenie bez tieňov - zdroj namontovaný na stĺpe do výšky 2,1 m poskytuje 360° osvetlenie
- Jednoduchšie nastavenie - dva výsuvné stupne s rýchlejším uvoľňovacím mechanizmom znamenajú, že sa lampa ľahšie nastavuje, intuitívnejšie drží a ľahko prenáša pomocou ramenného popruhu.
- Stabilnejšia základňa - širšia konštrukcia trojnožky s nižším ťažiskom lepšie stabilizuje lampu na akejkoľvek pracovnej stanici
Použitie
- 360° osvetlenie na dokonalú viditeľnosť na stenách, podlahe a strope
- Stupeň krytia IP55 na použitie v interiéri za úsvitu, pri západe slnka alebo v tme
- Dostatočná výška zabezpečuje väčšiu osvetlenú pracovnú plochu bez toho, aby svietilo priamo do očí používateľa
- Ľahšie skladovanie a preprava