Akumulátorový reflektor SL 4-22
Nový produktPoložka #r21394758
Bezdrôtové LED svetlo so silným diaľkovým svetlom a 3 režimami (pátracie svetlo, reflektor a kombinované svetlo) na osvetlenie pracovných oblastí (akumulátorová platforma Nuron)
- Viditeľnosť: 1800 lm
- Hmotnosť: 1.3 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Svieti jasnejšie a ďalej - náš ručný reflektor so svietivosťou až 1800 lúmenov a dosahom 750 metrov poskytuje silnú viditeľnosť tam, kde ju najviac potrebujete
- Viacero režimov svetla - vyberte si medzi bodovým svetlom, svetlometom a kombinovaným režimom pre dokonalé osvetlenie na cestách
- Flexibilné polohovanie – otočná hlava s dvojitým osom 180° pre univerzálne nastavenie osvetlenia pri práci
- Odolný a ergonomický - pohodlná rukoväť a robustný kryt navrhnutý na dlhodobé používanie v náročných pracovných podmienkach
- Na akumulátorovej platforme Nuron - bezdrôtový LED reflektor bez kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a množstvu služieb, ktoré vám zabezpečia vyššiu produktivitu dnes aj zajtra
Použitie
- Kontroly napájania a inžinierskych sietí
- Kontrola potrubí, kanálov a elektrických inštalácií
- Osvetlenie tmavých a slabo osvetlených pracovných priestorov počas aplikácie alebo opravy