Stroje na lisovanie potrubí, rezače a stroje na stláčanie
Nájdite správne hydraulické náradie na lisovanie potrubí pre montáž kovových a plastových potrubí alebo vyhľadajte náš sortiment akumulátorových rezačiek a lisov, ktoré sú navrhnuté na zvýšenie bezpečnosti a produktivity prác pri ukončovaní elektrických vedení
12 produktov
Filter

- Popis
- Kompaktné, ľahké a rýchle akumulátorové náradie na potrubia, kompatibilné s výmennými lisovacími čeľusťami poskytujúcimi silu 19 kN (platforma akumulátora Nuron)
- Sila stlačenia
- 19 kN
- Na použitie s čeľusťami
- NPR PM mini press jaws
- Kapacita zovretého kovového potrubia
- 35 mm

- Popis
- Všestranné a pohodlné akumulátorové lisovacie kliešte kompatibilné s vymeniteľnými 32 kN lisovacími čeľusťami a krúžkami (platforma akumulátora Nuron)
- Sila stlačenia
- 32 kN
- Na použitie s čeľusťami
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Kapacita zovretého kovového potrubia
- 54 mm

- Popis
- Rýchle akumulátorové lisovacie kliešte na potrubie s dobre vyváženou pištoľovou rukoväťou, kompatibilné s 32kN výmennými čeľusťami a krúžkami (platforma akumulátora Nuron)
- Sila stlačenia
- 32 kN
- Na použitie s čeľusťami
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Kapacita zovretého kovového potrubia
- 54 mm

- Popis
- Masívne akumulátorové lisovacie kliešte na potrubie s pištoľovou rukoväťou kompatibilné s 32 kN výmennými čeľusťami a krúžkami (platforma akumulátora Nuron)
- Sila stlačenia
- 32 kN
- Na použitie s čeľusťami
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Kapacita zovretého kovového potrubia
- 108 mm

- Popis
- Univerzálny 6-tonový akumulátorový stroj na lisovanie a rezanie káblov s vymeniteľnými čeľusťami (platforma akumulátora Nuron)
- Rozmery (D x Š x V)
- 116 x 75 x 378 mm
- Akumulátorový systém
- Nuron
- Menovité napätie
- 21,6 V

Nuron
- Popis
- Akumulátorová hydraulická pumpa 10 000 PSI (700 bar) pre ťažké rezanie a stláčanie a diaľkové rezanie podzemných a pancierových káblov (akumulátor Nuron) - diaľkové ovládanie je súčasťou balenia
- Akumulátorový systém
- Nuron
- Menovité napätie
- 21,6 V

- Popis
- Akumulátorové nožnice na medené a hliníkové káble do 2" │ 50 mm (platforma akumulátora Nuron)
- Otočenie hlavy
- 350 °
- Rozmery (D x Š x V)
- 137 x 75 x 485 mm

- Popis
- Akumulátorové nožnice s pištoľovou rukoväťou na medené a hliníkové káble do 3,2 palca │ 80 mm (platforma akumulátora Nuron)
- Otočenie hlavy
- 350 °
- Rozmery (D x Š x V)
- 422 x 105 x 525 mm

- Popis
- Akumulátorové hydraulické čeľusťové nožnice na kotviace laná ACSR a ťažné laná (platforma akumulátora Nuron)
- Otočenie hlavy
- 350 °
- Rozmery (D x Š x V)
- 125 x 75 x 418 mm

- Popis
- Akumulátorové hydraulické nožnice v gilotínovom prevedení na káble a laná, so zvýšeným strihacím výkonom umožňujúcim spracovanie kotviacich lán ACSR a ťažných lán (platforma akumulátora Nuron)
- Otočenie hlavy
- 350 °
- Rozmery (D x Š x V)
- 129 x 75 x 455 mm

- Popis
- Akumulátorový 6-tonový hydraulický stroj na lisovanie káblov do 500 kcmil │ 240 mm² (platforma akumulátora Nuron)
- Rozmery (D x Š x V)
- 116 x 75 x 379 mm
- Akumulátorový systém
- Nuron
- Menovité napätie
- 21,6 V

Nuron
- Popis
- Akumulátorový 12-tonový stroj na stláčanie káblov do 750 kcmil │ až 300 mm² v prípade hliníka a 400 mm² v prípade mede
- Rozmery (D x Š x V)
- 372 x 105 x 421 mm
- Akumulátorový systém
- Nuron
- Menovité napätie
- 21,6 V