Kombinované kladivo TE 70-AVR
Nový produktPoložka #r1021413
Mimoriadne výkonné vŕtacie kladivo SDS Max (TE-Y) pre vŕtanie a sekanie v betóne v náročných podmienkach s aktívnou redukciou vibrácií (AVR)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 8.3 kg
- Energia príklepu: 11.5 J
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 12 - 150 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali SDS Max kladivo, Kombík, Kombik alebo Kango
Vlastnosti
- Najvyššia produktivita pre širokú škálu aplikácií vŕtania a sekania
- Nízky kontaktný tlak pre vysoký komfort užívateľa
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri použití stroja – pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Voliteľný systém odsávania prachu DRS-Y odstraňuje až 95% prachu
- Robustné vyhotovenie pre dlhú životnosť
Použitie
- Príklepové vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa vrtákmi s priemerom 12-150 mm
- Vŕtanie otvorov pre ťažké kotvenia s priemerom 20 - 40 mm
- Sekanie otvorov a búracie práce so špicatým a plochým sekáčom
- Vŕtanie s vysokým krútiacim momentom do dreva a ocele
- Príklepové vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa vrtákmi s priemerom 1/2" - 6"

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.