TE 30-22 Akumulátorové kombinované kladivo
Nový produktPoložka #r10481228
Výkonné akumulátorové vŕtacie kladivo SDS Plus (TE-C) s aktívnym obmedzovaním vibrácií a aktívnou kontrolou krútiaceho momentu na náročné vŕtanie a sekanie do betónu (platforma akumulátora Nuron)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 3.9 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 10 - 25 mm
- Energia príklepu: 3.8 J
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 tůlkit, trojset, 3 toolkit alebo trojička
Vlastnosti
- Naše vôbec najvýkonnejšie akumulátorové vŕtacie kladivo SDS Plus, s hmotnosťou iba 5,1 kg (vrátane akumulátora B 22-170)
- Výnimočná rýchlosť vŕtania – prevŕta výstuž o 200 % rýchlejšie než predchádzajúce modely
- Dlhšia výdrž na nabitie – vďaka kombinácii bezuhlíkového motora a revolučných akumulátorov Nuron dokáže vŕtať dvakrát dlhšie než porovnateľné vŕtacie kladivá SDS Plus
- Všestrannosť – so širším rozsahom optimálneho vŕtania a rozsiahlym sortimentom sekáčov a vykružovacích koruniek predstavuje TE 30-22 mimoriadne všestranný nástroj, ktorý na každej stavbe uplatní celý rad svojich schopností
- Komplexné bezpečnostné funkcie zahŕňajú Aktívnu reguláciu krútiaceho momentu (ATC), ktorá vás lepšie ochráni pred nekontrolovateľným pretočením stroja, ak dôjde k zaseknutiu vrtáka
Použitie
- Vŕtanie otvorov na kotvy do betónu a muriva (odporúčané priemery v rozsahu 10 – 28 mm)
- Vŕtanie otvorov na výstuž
- Prakticky bezprašné vŕtanie (odporúčame použiť vysávač TE DRS-C alebo TE DRS-D)
- Sekáč na ľahké práce – napríklad odstraňovanie dlaždíc, čistenie drážok a opravy povrchov
- Príležitostné vŕtanie do dreva a ocele (vyžaduje sa voliteľné rýchloupínacie skľučovadlo)