Vŕtacie kladivo TE 6-CL
Nový produktPoložka #r12818102
Výkonné vŕtacie kladivo SDS Plus (TE-C) s D-rukoväťou s funkciou sekania
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 3.38 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 6 - 16 mm
- Energia príklepu: 2.3 J
Zdieľať
Vlastnosti
- Navrhnuté s dôrazom na rýchlosť a životnosť – nová konštrukcia pre vyšší vŕtací výkon od ešte spoľahlivejšieho vŕtacieho kladiva s dlhšou životnosťou
- Stály výkon – 8,5 A motor zaisťuje výkon potrebný na rýchle vŕtanie v náročných podmienkach, a to aj pri kolísaní napájania
- Vysoký výkon sekania s jednoduchým nastavením polohy sekáča
- Vŕtacie kladivo SDS Plus s viacerými režimami – pre príklepové vŕtanie, len vŕtanie a sekanie
- Rýchla údržba – výmena napájacieho kábla alebo uhlíkových kefiek s minimálnymi prestojmi
Použitie
- Vŕtanie a príklepové vŕtanie do betónu, muriva a kameňa
- Vŕtanie otvorov na kotvy a montáž debnenia
- Sekanie do betónu a odstraňovanie trosky
- Sekanie malých kanálových otvorov do betónu a muriva
- Presné drážkovanie v murive