Akumulátorové kombinované kladivo TE 6-22
Nový produktPoložka #r13250305
Všestranné akumulátorové vŕtacie kladivo v prevedení SDS Plus so širokým rozsahom vŕtaných priemerov, funkciou sekania a rýchloupínacím skľučovadlom (platforma akumulátora Nuron)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.84 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 6 - 18 mm
- Energia príklepu: 2.6 J
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, TE 6, trojset, 3 tool kit alebo trojička
Vlastnosti
- Výkon, všestrannosť a ergonómia v jednom náradí – akumulátorové vŕtacie kladivo TE 6-22 poskytuje široký rozsah vŕtaných priemerov, funkciu sekania a vyššiu mieru pohodlia pri celodennom používaní
- Prispieva k zníženiu únavy – teraz ešte ľahšie, umožňujúce jednoduchšie zvládanie rozsiahlejších prác zahŕňajúcich vŕtanie do betónu
- Zlepšené zaobchádzanie – lepšie vyváženie náradia a tvarované rukoväte, vďaka ktorým môžete pohodlnejšie vŕtať, sekať alebo osadzovať spojovacie prvky pri práci v akejkoľvek polohe
- Komplexné bezpečnostné funkcie zahŕňajú Aktívnu reguláciu krútiaceho momentu (ATC), ktorá vás lepšie ochráni pred nekontrolovateľným pretočením stroja, ak dôjde k zaseknutiu vrtáka
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
Použitie
- Vŕtanie a príklepové vŕtanie do betónu a muriva
- Prakticky bezprašné vŕtanie (je potrebné použiť vstavaný systém odsávania prachu TE DRS-4/6 alebo konektor na vysávač TE DRS-C)
- Sekáč na ľahké práce – napríklad odstraňovanie dlaždíc, čistenie drážok alebo opravy povrchov
- Príležitostné vŕtanie do dreva a ocele (s voliteľným rýchloupínacím skľučovadlom)
- Vsadzovanie kotiev vrátane zarovnaných kotiev (pri použití voliteľného držiaka bitov TE-C)