Akumulátorové kombinované kladivo TE 2-22
Nový produktPoložka #r13250310
Kompaktné a ľahké akumulátorové vŕtacie kladivo SDS Plus s pištoľovou rukoväťou na zaistenie lepšej manévrovateľnosti pri vŕtaní nad hlavou (platforma akumulátora Nuron)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.3 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 4 - 12 mm
- Energia príklepu: 1.5 J
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 tůlkit, trojset, 3 toolkit alebo trojička
Vlastnosti
- Neprekonateľné uchopenie a obratnosť – TE 2-22 je najľahšie a najužšie akumulátorové vŕtacie kladivo s vylepšenou priamou pištoľovou rukoväťou navrhnutou tak, aby ste mohli pracovať aj v stiesnených priestoroch bez nadmerného namáhania svalov
- Prakticky bezprašné vŕtanie – pri použití s nadstavcom na odsávanie prachu Hilti DRS-D alebo DRS-S alebo dutými vrtákmi a kompatibilným vysávačom Hilti
- Bezpečnejšia práca vo výškach – hák za pás, ktorý je súčasťou dodávky, vám spolu s voliteľným popruhom umožnia uvoľniť si ruky bez toho, aby ste riskovali pád nástroja
- Vyššia presnosť vŕtania – LED osvetlenie poskytuje lepšiu viditeľnosť v pracovnej zóne, vylepšená rukoväť ponúka pohodlnejšie ovládanie
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným vrtákom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Vŕtanie do betónu a muriva, najmä nad hlavou alebo v stiesnených priestoroch
- Interiérové dokončovacie práce – montáž sadrokartónových profilov a závesných stropov
- Práca s kovmi – rýchlejšie upevňovanie kovu k betónu, napríklad v prípade zábradlí, schodísk, slnečných clôn alebo bezpečnostných zábran
- Elektroinštalačné a telekomunikačné montážne práce – inštalácia káblov, rozvádzačov, nástenných zásuviek a osvetlenia
- Akékoľvek menšie vŕtacie práce, pri ktorých praktickosť akumulátorového prístroja a pohodlná manipulácia zaistia vyššiu celkovú efektivitu, ktorá prevýši minimalizáciu času na upevnenie