OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Výkon prekračujúci rozmery – vŕtacie kladivo TE 60-22, ktoré váži iba 8,1 kg (vrátane akumulátora B 22-170), ponúka vŕtací a búrací výkon, aký by ste očakávali od podstatne ťažšieho bezdrôtového stroja
  • Maximalizácia pracovného času na jedno nabitie – vďaka bezuhlíkovému motoru a efektívnejším akumulátorom Nuron môžete dosiahnuť až trojnásobnú výdrž akumulátora
  • Vylepšené bezpečnostné funkcie zahŕňajú aktívnu kontrolu krútiaceho momentu (ATC) na lepšiu ochranu pred nekontrolovaným roztočením nástroja v prípade zaseknutia do materiálu, prípadne aktívne obmedzovanie vibrácií (AVR) na lepšiu ochranu pred vibráciami
  • Dlhší čas aktivácie – minimalizácia vibrácií znamená, že môžete pracovať s menším počtom prestávok
  • Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové vŕtacie kladivá bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným vrtákom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
  • Mimoriadne všestranné vŕtacie kladivo na stavebné práce s masívnym betónom a na inštaláciu rozvodov v budovách
  • Vŕtanie otvorov na spájanie dodatočne vlepovaných výstuží v betóne (odporúča sa priemer 20 až 40 mm)
  • Vŕtanie otvorov na priechody potrubia alebo elektrické zásuvky do betónu aj muriva
  • Sekanie otvorov a drážok do betónu alebo muriva
  • Vŕtanie otvorov do zeminy – rýľový sekáč SDS Max sa dodáva samostatne

Technické dáta

Dokumenty a videá