TE 50-22 Akumulátorové kombinované kladivo
Nový produktPoložka #r17417546
Kompaktné a akumulátorové vŕtacie kladivo SDS Max (TE-Y) s nižšou hmotnosťou, vyšším výkonom a nižšími vibráciami na vŕtanie a sekanie do betónu (akumulátor Nuron)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 5.5 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 16 - 35 mm
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 12 - 82 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Výkon a univerzálnosť pre ťažké práce – široká škála nástrojov v kombinácii s bezuhlíkovým motorom pre účinné vŕtanie, sekanie a jadrové vŕtanie
- Pracujte pohodlnejšie – ergonomický dizajn a technológia aktívnej redukcie vibrácií (AVR) pomáhajú znížiť únavu používateľa na pracovisku
- Bezpečnejšie pracovné prostredie – inovatívna Hilti Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) poskytuje väčšiu ochranu voči pretočeniu nástroja pri zaseknutých vrtákoch
- Ochrana proti pádu – robustnejší akumulátor plus kryt kovového akumulátora chránia pred zlyhaním vŕtacieho kladiva po náhodných pádoch
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali vyššiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Všestranné vŕtacie kladivo na stavebné práce s masívnym betónom a na inštaláciu rozvodov v budovách
- Vŕtanie otvorov na priechody potrubia alebo elektrické zásuvky do betónu aj muriva
- Sekanie v betóne, murive, obkladoch a omietkach pre búracie práce
- Ideálne na opakované vŕtanie do výstuže