Akumulátorové kombinované kladivo TE 5-22
Nový produktPoložka #r17816054
Výkonné vŕtacie kladivo SDS Plus s dlhým telom a lopatkovou rukoväťou ideálna na vŕtanie smerom nadol (batériová platforma Nuron)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.7 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 6 - 18 mm
- Energia príklepu: 2.4 J
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali TE 5
Vlastnosti
- Špičkové vŕtacie kladivo Hilti SDS Plus na debnenie a kotevné platne - vďaka dlhému telu nástroja je TE 5-22 naše najpohodlnejšie vŕtacie kladivo na vŕtanie smerom nadol
- Nadštandardný výkon - najlepší pomer výkonu a hmotnosti Hilti v tejto kategórii náradia, s dostatočným výkonom na práce pri vŕtaní do tvrdého betónu až do priemeru 16 mm
- Univerzálnosť - režim štiepenia a vymeniteľné skľučovadlá (predávajú sa samostatne) znamenajú, že toto kombinované kladivo môžete používať so sekáčmi SDS, vykružovacími korunkami, pravouhlými skľučovadlami a dokonca aj s vrtákmi do dreva/ocele
- Praktické bezpečnostné funkcie - sú vybavené funkciou Active Torque Control, ktorá pomáha chrániť pred neočakávaným pootočením, a sú kompatibilné s rôznymi riešeniami na odstraňovanie prachu (predávajú sa samostatne)
- Batériová platforma Nuron – akumulátorové vŕtacie kladivá v prevedení SDS Plus, s ktorými nebudete musieť pristupovať na kompromisy vďaka dlhšej výdrži akumulátorov, vysokovýkonným vrtákom šetriacim energiu a celému radu služieb, ktoré vám pomôžu udržať produktivitu dnes aj zajtra
Použitie
- Vŕtanie a príklepové vŕtanie do betónu a muriva, najmä v pracovných polohách smerujúcich nadol
- Prakticky bezprašné vŕtanie a sekanie (vyžaduje sa zabudovaný systém na odstraňovanie prachu TE DRS-5 so sekacou hlavou alebo prípojka vysávača TE DRS-C)
- Sekáč na ľahké práce – napríklad odstraňovanie dlaždíc, čistenie drážok alebo opravy povrchov
- Príležitostné vŕtanie do dreva a ocele (s voliteľným rýchloupínacím skľučovadlom)
- Vsadzovanie kotiev vrátane úderových kotiev (pri použití voliteľných osadzovacích nástrojov)