Vŕtacie kladivo TE 30-ATC/AVR
Nový produktPoložka #r2856406
Výkonné vŕtacie kladivo SDS plus (TE-C) pre ťažké aplikácie vŕtania a korekčného sekania v betóne, s aktívnou reguláciou krútiaceho momentu (ATC) a aktívnou redukciou vibrácií (AVR)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 4 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 10 - 20 mm
- Energia príklepu: 3.6 J
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali SDS Max kladivo, Kombík, Kombik alebo Kango
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja v prípade, keď sa vrták zasekne, čím pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Bezuhlíkový motor pre mimoriadny výkon a vynikajúcu účinnosť systému
- Rýchlovýmenné skľučovadlá – výmena bitov rýchlo a bez použitia nástrojov
- Extra dlhá životnosť vďaka vysoko odolnému skľučovadlu, komponentom motora a oplášteniu
Použitie
- Vŕtanie kotevných a priechodových otvorov v betóne a murive, priemery 4 - 28 mm, odporúčané priemery 10 - 20 mm
- Vŕtanie otvorov pre osadenie výstuží, priemery 4 - 28 mm, odporúčané priemery 10 - 20 mm
- Opravné sekanie
- Vŕtanie do dreva, kovu a iných materiálov s použitím rýchloupínacieho skľučovadla
- Osadenie a vyskrutkovanie skrutiek s použitím rýchloupínacieho skľučovadla

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.