Vŕtacie kladivo TE 1
Nový produktPoložka #r321
Kompaktné a ľahké SDS Plus (TE-C) vŕtacie kladivo s jedným režimom a s pištoľovou rukoväťou – pre vŕtanie v betóne
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.4 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 4 - 12 mm
- Energia príklepu: 1.5 J
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Vŕtačka so sekaním, Príklepová vŕtačka, Pištolová vŕtačka alebo Vŕtačka
Vlastnosti
- Vŕtacie kladivo jedného režimu SDS Plus (TE-C) (príklepové vŕtanie)
- Robustný motor s vysokým zaťažením pre maximálnu spoľahlivosť
- Vysoký komfort vďaka kompaktnej veľkosti, nízkej hmotnosti a rýchlovýmennému skľučovadlu TE-C Click
- Elektronický prepínač pre presné vŕtanie
- Tlačidlo pre nepretržitý chod
Použitie
- Každodenné vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa
- Funkcia spätného chodu napomáha pri vyťahovaní zaseknutých vrtákov

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.