Vŕtacie kladivo TE 2-S
Nový produktPoložka #r3683
Kompaktné SDS Plus (TE-C) vŕtacie kladivo s tromi režimami – pre príklepové vŕtanie, presné príklepové vŕtanie a rotačné vŕtanie
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.7 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 4 - 12 mm
- Energia príklepu: 1.8 J
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Vŕtačka so sekaním, Príklepová vŕtačka, Pištolová vŕtačka alebo Vŕtačka
Vlastnosti
- SDS Plus (TE-C) vŕtacie kladivo s tromi režimami – pre príklepové vŕtanie, len rotačné vŕtanie a presné príklepové vŕtanie
- Robustný motor s vysokým zaťažením pre maximálnu spoľahlivosť
- Rýchloupínacie skľučovadlo TE-C Click a pohodlný prepínač pre vysoký pracovný komfort
- Elektronický prepínač pre presné vŕtanie
- Ľahko nastaviteľná postranná rukoväť (o 360°) pre použitie v stiesnených priestoroch
Použitie
- Každodenné vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa
- Precízne príklepové vŕtanie (redukcia mechanicky vytvorenej nárazovej energie o 70 % pri plnej rýchlosti vŕtania) pre čisté otvory v krehkom základnom materiáli
- Príležitostné vŕtanie do ocele, dreva a plastov s použitím voliteľného adaptéru
- Osadenie skrutiek s použitím voliteľného držiaku bitov
- Funkcia spätného chodu napomáha pri vyťahovaní zaseknutých vrtákov

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.