Kombinované kladivo TE 50-AVR
Nový produktPoložka #r4902202
Naše najkompaktnejšie vŕtacie kladivo SDS Max (TE-Y) pre pohodlie vďaka nízkej hmotnosti a ovládanie pri vŕtaní alebo sekaní do betónu, kameňa a muriva
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 6.1 kg
- Energia príklepu: 6 J
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 12 - 82 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Mimoriadne ľahké a univerzálne vŕtacie kladivo SDS Max (TE-Y)
- Nízky kontaktný tlak pre vysoký komfort užívateľa
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Voliteľný systém odsávania prachu DRS-Y odstraňuje až 95% prachu
- Oddeliteľný sieťový napájací kábel na rýchlu a jednoduchú výmenu poškodených/ pretrhnutých káblov na pracovisku
Použitie
- Príklepové vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa (možné priemery 12-55 mm, odporúčaný rozsah priemeru 16-32 mm)
- Ľahké až stredne ťažké sekanie v murive a betóne
- Vŕtanie prestupov najmä v murive s použitím príklepových vŕtacích koruniek (možné priemery 45-150 mm, odporúčaný rozsah priemeru až 82 mm)