Vŕtacie kladivo TE 3-C
Nový produktPoložka #r5269003
Výkonné SDS plus vŕtacie kladivo s tromi režimami a s prívodnou šnúrou pre príklepové vŕtanie, vŕtanie bez príklepu a sekanie
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 3 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 6 - 16 mm
- Energia príklepu: 2.5 J
Zákazníci tiež hľadali Vŕtačka so sekaním, TE 3, Príklepová vŕtačka, Pištolová vŕtačka alebo Vŕtačka
- SDS plus vŕtacie kladivo s tromi režimami (príklepové vŕtanie, vŕtanie bez príklepu a sekanie) pre viacero aplikácií
- 850 W motor zabezpečuje vysoký výkon a ochranu pred preťažením
- Skľučovadlo TE-C Click a pohodlný prepínač pre dodatočné pracovné pohodlie
- 360° postranná rukoväť s vylepšeným hĺbkovým dorazom – ľahko nastaviteľná na požadovanú dĺžku alebo na použitie v stiesnených podmienkach
- Elektronický vypínač na presné navŕtanie
- Vŕtanie a príklepové vŕtanie do betónu a muriva
- Opravné sekanie a ryhovanie v betóne a murive
- Príležitostné vŕtanie do dreva a ocele s použitím voliteľného adaptéra skľučovadla na nástroje s hladkým driekom
- Rezanie otvorov pre krabice v murive
- Osadenie skrutiek s použitím voliteľných držiakov bitov

Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.