Vŕtacie kladivo TE 3-M
Nový produktPoložka #r5269167
Výkonné trojrežimové viacúčelové vŕtacie kladivo SDS Plus (TE-C) s pištoľovou rukoväťou a s funkciou sekania
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 3.1 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 6 - 16 mm
- Energia príklepu: 2.5 J
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vŕtacie kladivo SDS Plus (TE-C) s tromi režimami – pre príklepové vŕtanie, len rotačné vŕtanie a sekanie
- 850 W motor zabezpečuje vysoký výkon a ochranu pred preťažením
- Rýchloupínacie skľučovadlo TE-C Click a pohodlný prepínač pre vysoký pracovný komfort
- 360° bočná rukoväť s rýchlo nastaviteľným hĺbkovým dorazom – ľahké nastavenie rukoväti v ktorejkoľvek polohe aj v stiesnených podmienkach
- Elektronický vypínač na presné navŕtanie
Použitie
- Vŕtanie a príklepové vŕtanie do betónu a muriva
- Opravné sekanie a ryhovanie v betóne a murive
- Príležitostné vŕtanie do dreva a ocele s voliteľným rýchloupínacím skľučovadlom
- Rezanie otvorov pre krabice v murive
- Osadenie skrutiek s použitím voliteľných držiakov bitov
Služby

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.