Akumulátorové vŕtacie kladivo TE 2-A22
Nový produktPoložka #r5405
Kompaktné akumulátorové 22 V vŕtacie kladivo s pištoľovou rukoväťou pre dokonalú manipuláciu
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.7 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 4 - 12 mm
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 4 - 16 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompaktný akumulátorový stroj, ktorý zaisťuje výkon sieťového stroja, ale nemá prívodnú šnúru
- Kompaktná veľkosť a nízka hmotnosť pre vynikajúcu manipuláciu
- Silná pracovná LED žiarovka zaisťuje priame osvetlenie pracovného povrchu
- Jedinečná trvácnosť vo svojej triede podporovaná Doživotným servisom Hilti, ktorý sa vzťahuje na stroje a príslušenstvo
Použitie
- Stavba: ľahké vŕtania do betónu a muriva
- Interiérové dokončovacie práce: montáž oddeľovacích stien a závesných stropov
- Kovové konštrukcie: upevnenie kovových konštrukcií, ako napr. zábradlia, schodiská, markízy, bariéry a pod.
- Elektrikári: elektrické inštalácie
- Telekomunikácie: inštalácia telekomunikačných zariadení, káblov a rozvodní
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.