Kombinované kladivo TE 60-AVR
Nový produktPoložka #r5715159
Univerzálne výkonné vŕtacie kladivo SDS Max (TE-Y) pre vŕtanie a sekanie v betóne s aktívnou redukciou vibrácií (AVR)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 6.8 kg
- Energia príklepu: 7.8 J
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 12 - 100 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali SDS Max kladivo, Kombík, Kombik alebo Kango
Vlastnosti
- Univerzálny stroj pre širokú škálu aplikácií vŕtania a sekania
- Výborný pomer hmotnosti a výkonu
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Voliteľný systém odsávania prachu DRS-Y odstraňuje až 95% prachu
- Oddeliteľný sieťový napájací kábel na rýchlu a jednoduchú výmenu poškodených/ pretrhnutých káblov na pracovisku
Použitie
- Vŕtanie otvorov na kotvy a priechodných otvorov do betónu a muriva (odporúčané priemery v rozsahu 18 - 80 mm)
- Jadrové vŕtanie do muriva a betónu s vŕtacími korunkami TE-Y BK do priemeru 122 mm
- Jadrové vŕtanie v murive s voliteľným adaptérom DD-TE-Y-DR a vŕtacími korunkami DD-Y PCM do priemeru 122 mm
- Vŕtanie otvorov na kotvy a priechodných otvorov do betónu a muriva (odporúčané priemery v rozsahu 5/8" - 3 1/8")
- Jadrové vŕtanie do muriva a betónu s vŕtacími korunkami TE-Y BK do priemeru 4-15/16"

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.