Kombinované kladivo TE 60-ATC-AVR
Nový produktPoložka #r5731031
Univerzálne a výkonné vŕtacie kladivo SDS Max (TE-Y) na vŕtanie a sekanie do betónu s aktívnou redukciou vibrácií (AVR) a aktívnou reguláciou krútiaceho momentu (ATC)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 7.8 kg
- Energia príklepu: 7.8 J
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 12 - 100 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali SDS Max kladivo, Kombík, Kombik alebo Kango
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja v prípade zaseknutia vrtáku, čím pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Univerzálny stroj pre širokú škálu aplikácií vŕtania a sekania
- Voliteľný systém odsávania prachu DRS-Y odstraňuje až 95% prachu
- Oddeliteľný sieťový napájací kábel na rýchlu a jednoduchú výmenu poškodených/ pretrhnutých káblov na pracovisku
Použitie
- Vŕtanie otvorov na kotvy a priechodných otvorov do betónu a muriva (odporúčané priemery v rozsahu 18 - 80 mm)
- Stredne ťažké búracie práce
- Jadrové vŕtanie do muriva a betónu s vŕtacími korunkami TE-Y BK do priemeru 122 mm
- Jadrové vŕtanie v murive s voliteľným adaptérom DD-TE-Y-DR a vŕtacími korunkami DD-Y PCM do priemeru 122 mm
- Vŕtanie kotevných a priechodných otvorov v betóne a murive (odporúčané priemery v rozsahu 5/8" - 3-1/8")

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.