Vŕtacie kladivo TE 30-AVR
Nový produktPoložka #r6848759
Výkonné vŕtacie kladivo SDS Plus (TE-C) pre vŕtanie v betóne a korekčné sekanie v náročných podmienkach s aktívnou redukciou vibrácií (AVR)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 4.2 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 10 - 20 mm
- Energia príklepu: 3.6 J
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali búracie práce, kombinované kladivo alebo vŕtanie
Vlastnosti
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja – pomáha pri zvyšovaní dennej produktivity
- Rýchlovýmenné skľučovadlá – výmena bitov rýchlo a bez použitia nástrojov
- Extra dlhá životnosť vďaka vysoko odolnému skľučovadlu, komponentom motora a oplášteniu
- Systém aktívnej redukcie vibrácií (AVR) znižuje namáhanie pri práci so strojom a zvyšuje produktivitu
- Perfektné vyváženie, nízka hmotnosť a kompaktný dizajn pre maximálny komfort pri práci
Použitie
- Vŕtanie kotevných, výstužových a priechodných otvorov do betónu a muriva – možný priemer 4 – 28 mm, odporúčaný priemer 10 – 20 mm
- Sekanie v tehlách a tvárniciach, korekčné sekanie a povrchové úpravy na betóne
- Vŕtanie do dreva a kovu s použitím voliteľného rýchloupínacieho skľučovadla a vrtákov s hladkým driekom s priemerom do 13 mm
- Montáž univerzálnych skrutiek do betónu

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Servis zdarma až do 2 rokov, vrátane opotrebenia a pretrhnutia, vyzdvihnutia a dodania
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Záruka na výrobok na diely a výrobné chyby počas celej doby servisovania nástroja u nás
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.