Vŕtacie kladivo TE 30
Nový produktPoložka #r6848760
Výkonné vŕtacie kladivo SDS Plus (TE-C) pre ťažké aplikácie vŕtania v betóne
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 4.1 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 10 - 20 mm
- Energia príklepu: 3.6 J
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlovýmenné skľučovadlá – výmena bitov rýchlo a bez použitia nástrojov
- Extra dlhá životnosť vďaka vysoko odolnému skľučovadlu, komponentom motora a telu stroja
- V súlade s požiadavkami OSHA 1926.1153, tabuľka 1, ak sa používa so systémom odsávania prachu TE DRS-D a vysávačom Hilti
- Perfektné vyváženie, nízka hmotnosť a kompaktný dizajn pre maximálny komfort pri práci
- Rýchlovymeniteľné skľučovadlá umožňujú použitie pri viacerých aplikáciách – ďalšie elektrické stroje nie sú potrebné
Použitie
- Vŕtanie otvorov na kotvy a vlepované výstuže, ako aj priechodných otvorov v betóne a murive: možné priemery 4 – 28 mm, odporúčané priemery 10 – 20 mm
- Vŕtanie do dreva a kovu s použitím voliteľného rýchloupínacieho skľučovadla a vrtákov s hladkým driekom s priemerom do 13 mm
- Montáž univerzálnych skrutiek do betónu

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Servis zdarma až do 2 rokov, vrátane opotrebenia a pretrhnutia, vyzdvihnutia a dodania
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Záruka na výrobok na diely a výrobné chyby počas celej doby servisovania nástroja u nás

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.