Kombinované kladivo TE 70-ATC/AVR
Nový produktPoložka #r6851673
Veľmi výkonné vŕtacie kladivo SDS Max (TE-Y) pre náročné vŕtanie a sekanie do betónu
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 10 kg
- Energia príklepu: 14.5 J
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 12 - 150 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja v prípade zaseknutia vrtáku, čím pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Prakticky bezúdržbový bezuhlíkový SR motor a dvojkomorový mazací systém pre dlhšie servisné intervaly a životnosť stroja
- Voliteľný systém odsávania prachu DRS-Y odstraňuje až 95% prachu
- Oddeliteľný sieťový napájací kábel na rýchlu a jednoduchú výmenu poškodených/ pretrhnutých káblov na pracovisku
Použitie
- Príklepové vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa vrtákmi s priemerom 12 – 150 mm
- Vŕtanie otvorov pre kotvy k ťažkému kotveniu s priemerom od 20 do 40 mm
- Búracie a demolačné práce špicatým alebo plochým sekáčom
- Príklepové vŕtanie do betónu, muriva a prírodného kameňa vrtákmi s priemerom 1/2" – 6"
- Vŕtanie otvorov pre kotvy k ťažkému kotveniu s priemerom 3/4" – 1-3/4"