Akumulátorová priamočiara píla SJT 6-22
Nový produktPoložka #r13250329
Výkonná akumulátorová priamočiara píla s tubusovou rukoväťou na presné priame alebo zakrivené rezanie (platforma akumulátora Nuron)
- Hmotnosť tela prístroja: 2.1 kg
- Základný materiál: Drevo, Kov, Sadrokartóny, plasty, Hliník, Oceľ
- Dĺžka kmitu: 28 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 tůlkit, trojset, 3 toolkit alebo trojička
Vlastnosti
- Nekompromisný výkon akumulátorového náradia – vysokovýkonné akumulátory Nuron poskytujú dostatočnú reznú rýchlosť a dlhší čas prevádzky, čím umožňujú nahradiť káblové priamočiare píly aj pri rezaní odolnejších alebo hrubších materiálov
- Lepšia ovládateľnosť – nízka hmotnosť a tubusová rukoväť uľahčujú vedenie tejto akumulátorovej priamočiarej píly nad alebo pod obrobkom
- Bezpečnejšie pracovisko – rýchla brzda kotúča, Aktívna redukcia vibrácií (AVR) a voliteľné príslušenstvo na odsávanie prachu prispievajú k bezpečnejšiemu používaniu priamočiarych píl
- Jednoduchšie, presnejšie rezanie – pracovné LED osvetlenie a funkcie odfukovania prachu pomáhajú udržiavať prehľad o čiare rezu, zatiaľ čo integrovaná pätka minimalizuje unášanie smerom k obrobku
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové priamočiare píly bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným kotúčom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Na rezanie a orezávanie širokej škály materiálov na staveniskách alebo v dielňach
- Rezanie dreva, kompozitných materiálov a vrstvených panelov (max. hrúbka 150 mm)
- Rezanie oceľových plechov (max. hrúbka 10 mm)
- Rezanie kovových alebo plastových potrubí
- Šikmé rezy (0 – 45°)