Akumulátorová okružná píla SC 30WR-22
Nový produktPoložka #r13250366
Akumulátorová okružná píla s extrémnym rozsahom hĺbky rezu na presné rezy do hĺbky až 70 mm│2-5/8" (platforma akumulátora Nuron)
- Max. hĺbka rezu: 70 mm
- Priemer kotúča: 190 mm
- Základný materiál: Drevo
Zdieľať
Vlastnosti
- Trojnásobná rýchlosť rezania – nový bezuhlíkový motor reže rýchlejšie než akákoľvek predchádzajúca akumulátorová okružná píla Hilti
- Dvojnásobná doba prevádzky na nabitie – technológia akumulátorov Nuron a bezuhlíkový motor ponúkajú doposiaľ nevídaný čas prevádzky
- Maximálna hĺbka rezu – možnosť rezania troch 22 mm drevených dosiek súčasne
- Prakticky bezprašné rezanie – súčasťou systému je otočný prachový port na pripojenie akumulátorovej okružnej píly k vysávaču
- Navrhnuté na presnejšie a pohodlnejšie použitie – ergonomické rukoväte, LED osvetlenie na dobrý výhľad na líniu rezu a kompatibilita s vodiacimi lištami pomáha dosiahnuť presné rezy rýchlejšie a jednoduchšie
Použitie
- Priame a presné rezy až do hĺbky 70 mm
- Uhol rezu až 45° pri materiáloch s hrúbkou do 51 mm, prípadne až 50° pri materiáloch s hrúbkou do 45 mm
- Rezanie dreva/dosiek z drevených materiálov, napr. debnenia, preglejky, fošní, OSB a lát
- Pozdĺžne aj priečne rezy do dreva alebo plastu
- Orezávanie vnútorných povrchových dosiek – napríklad sadrokartónových alebo vrstvených dosiek