Akumulátorová okružná píla na kov SC 5ML-22
Nový produktPoložka #r13250370
Akumulátorová píla na rýchle, presné rezanie kovov za studena do hĺbky 57 mm│2-¼” (platforma akumulátora Nuron)
- Max. hĺbka rezu: 57 mm
- Priemer kotúča: 165 mm
- Základný materiál: Kov, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Neželezný kov
Zdieľať
Vlastnosti
- Píla na rezanie kovov za studena – prakticky bez iskier pri spracovaní všetkých kovov, vrátane nehrdzavejúcej ocele, so všetkými výhodami prenosného akumulátorového náradia
- Jednoduchšia manipulácia – nízka hmotnosť, ergonomické rukoväte a LED pracovné osvetlenie vám uľahčujú rýchle prerezávanie materiálu vo vyznačených miestach
- Komplexné bezpečnostné prvky – zberač triesok a rýchla brzda kotúča prispievajú k minimalizácii rizík súvisiacich s vykonávaním rezania na vašich pracoviskách
- Vhodné na rezanie rovných materiálov aj rúrok – možnosť rozšírenia rozsahu funkcií akumulátorovej okružnej píly na kovy pridaním voliteľnej vodiacej lišty alebo adaptéra na rúrky
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové okružné píly bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným kotúčom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Rýchle a presné rezanie kovu do 57 mm
- Rezanie nosníkov, potrubí, vedení a profilov
- Rezanie otvorov v kovových plechoch pri kúrenárskych a vzduchotechnických inštaláciách
- Rezanie sendvičových panelov, pletiva a kovových vlnitých plechov
- Opravné rezanie a úprava kovových plechov