Jednoručná chvostová píla SR 4-22
Nový produktPoložka #r13250373
Kompaktná a ľahká akumulátorová jednoručná chvostová píla s bezuhlíkovým motorom, na každodenné búracie práce aj na rýchle, presné rezanie (platforma akumulátora Nuron)
- Základný materiál: Drevo s kovom, Drevo s klincami, Drevené kompozity, Drevo, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Sendvičový panel, Preglejka, plasty, Kovový plech, Kov, Murivo, Dutá tehla, Sadrokartóny, Liatina
- Dĺžka kmitu: 23 mm
- kmitov/minútu: 3000 zdvihov/min
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali 3 toolkit, trojset, 3 tool kit alebo trojička
Vlastnosti
- Jednoduché zvládanie búracích prác – vďaka nízkej hmotnosti, konštrukcii umožňujúcej jednoručné ovládanie a LED osvetleniu predstavujú priamočiare píly SR 4-22 štandard z hľadiska ovládateľnosti a jednoduchosti použitia najmä pri práci nad hlavou
- Rýchle, plynulé rezanie – vysokoúčinná dĺžka zdvihu 23 mm a otočná pätka vám umožňujú čistejšie prerezávanie obrobkov s väčšou hrúbkou pri tej najvyššej rýchlosti
- Rezanie v najťažšie dosiahnuteľných miestach – ergonomické rukoväte umožňujúce jednoručné alebo obojručné použitie a účinne potlačujúce prenos vibrácií zvyšujú pohodlie pri vykonávaní prác s touto chvostovou pílou, ktoré vyžadujú rezanie v akomkoľvek smere
- Odolné prevedenie s nízkymi nárokmi na údržbu – bezuhlíkový motor s odolným prevodom a tyčovou zostavou prispievajú k minimalizácii rozsahu údržby a maximalizácii životnosti náradia
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové chvostové píly bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným kotúčom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Každodenné rezanie a búracie práce
- Rezanie tenkostenných oceľových a plastových rúrok/vedení s priemerom do 60 mm
- Rezanie dreva až do hrúbky 60 mm
- Rezanie sadrokartónových a vrstvených panelov
- Búranie drevených trámov s klincami, štandardných sanitárnych a vykurovacích potrubí, plechov, opláštenia, drevených konštrukcií a podláh