Prenosná pásová píla SB 4-22
Nový produktPoložka #r13250376
Akumulátorová prenosná pásová píla vrátane čepele 14/18 TPI pre presné rezanie kovov s nízkou hlučnosťou a nízkou tvorbou iskier do hĺbky rezu 63,5 mm│2-1/2" (batériová platforma Nuron)
- Základný materiál: Kov, Nehrdzavejúca oceľ
- Maximálna rezná kapacita: 64 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Kompaktná veľkosť – ľahko manévrovateľná akumulátorová prenosná pásová píla s LED osvetlením na rýchle a presné rezanie aj v stiesnených priestoroch
- Nižšia hmotnosť – len 3,9 kg (vrátane akumulátora Nuron B 22-85) na zlepšenie pohodlia a bezpečnosti, najmä pri rezaní nad hlavou
- Režte prakticky všade – prakticky bez iskier, úlomkov a hluku, prenosné pásové píly vám poskytujú bezpečnejší spôsob rezania v obývaných budovách alebo v inom citlivom prostredí
- Univerzálny rezací systém – rezanie prakticky všetkých plastových potrubí, kovových podpier, závitových tyčí alebo elektrických vedení so širokou škálou ľahko vymeniteľných, vysokokvalitných kotúčov Hilti
- Na batériovej platforme Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným kotúčom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali väčšiu produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Rezanie kovových podpier, potrubí a závitových tyčí (max. hĺbka rezu 63,5 mm)
- Rezanie plastových potrubí
- Rezanie elektroinštalačných potrubí 1" a 2"
- Rezanie podperných nosníkov 1-5/8” MQ
- Rezanie kovových podpier, potrubí a závitových tyčí (max. hĺbka rezu 2-1/2”)