Akumulátorová okružná píla na kov SC 6ML-22
Nový produktPoložka #r17484560
Akumulátorová píla na mimoriadne rýchle, presné rezanie kovov za studena do hĺbky 60 mm│2-3/8” (platforma akumulátora Nuron)
- Max. hĺbka rezu: 60 mm
- Priemer kotúča: 165 mm
- Základný materiál: Kov, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Neželezný kov
Zdieľať
Vlastnosti
- Najlepšia kotúčová píla na kov Hilti na 165 mm kotúče – zdvojnásobte rýchlosť rezania vďaka revolučnej technológii Nuron a výkonnému bezuhlíkovému motoru
- Píla na rezanie kovu za studena – výnimočne hladké rezanie kovu/nehrdzavejúcej ocele s menším počtom iskier, pričom základný materiál zostáva pri rezaní čepeľami TCT chladný
- Jednoduchšia manipulácia – nízka hmotnosť len 3,2 kg (vrátane akumulátora B 22-85), ergonomické rukoväte a LED pracovné osvetlenie vám uľahčujú rýchle prerezávanie materiálu vo vyznačených miestach
- Komplexné bezpečnostné prvky – pílenie s nízkou hlučnosťou so zberačom triesok a rýchla brzda kotúča prispievajú k minimalizácii rizík na pracoviskách
- Vhodné na rezanie rovných materiálov aj rúrok – možnosť rozšírenia rozsahu funkcií akumulátorovej okružnej píly na kovy pridaním voliteľnej vodiacej lišty alebo adaptéra na rúrky
Použitie
- Rýchle a presné rezanie kovu do 60 mm
- Rezanie nosníkov, potrubí, vedení a profilov až do hĺbky 60 mm (2-3/8")
- Rezanie otvorov v kovových plechoch pri kúrenárskych a vzduchotechnických inštaláciách
- Rezanie sendvičových panelov, pletiva a kovových vlnitých plechov
- Opravné rezanie a úprava kovových plechov