Akumulátorová okružná píla na drevo SC 6WL-22
Nový produktPoložka #r18202479
Akumulátorová okružná píla na rezanie dreva do hrúbky 60 mm | 2-3/8" s rýchlejším univerzálnym kotúčom do dreva s priemerom 165 mm | 6-1/2 "
- Max. hĺbka rezu: 60 mm
- Priemer kotúča: 165 mm
- Základný materiál: Drevotrieska, Sadrokartóny, Drevovláknitá doska, Vlákno-cementové doska, Sadrokartón, Sadrokartónová doska, Tvrdé drevo (buk, dub atď.), Vysokotlakový laminát, Laminovaná doska, plasty, Plexisklo, Preglejka, Mäkké drevo (jedľa, borovica atď.), Drevo, Drevené kompozity, Preglejka s dreveným jadrom
Zdieľať
Vlastnosti
- Dlhšia výdrž akumulátora – kombinácia bezuhlíkového motora a univerzálneho pílového kotúča na drevo umožňuje dosiahnuť menej prestojov a vyššiu produktivitu na jedno nabitie
- Vyššia rýchlosť rezania – zvýšená rýchlosť rezania vďaka bezuhlíkovému motoru v kombinácii s univerzálnym pílovým kotúčom na drevo s priemerom 165 mm, ktorý zaistí zvýšenú rýchlosť rezania
- Zvýšená účinnosť zachytávania prachu – zníženie vystavenia škodlivému jemnému prachu vďaka novému kanálu na odvádzanie prachu
- Hĺbka rezu 60 mm postačuje na väčšinu použití, ktoré potrebujete
- Konštrukčné prevedenie umožňujúce účinnejšie, presnejšie rezanie – ergonomický dizajn, kompaktný tvar a nízka hmotnosť pomáhajú pri rýchlom vykonávaní rovnejších, presnejších rezov
Použitie
- Rezanie dosiek na debnenie, OSB, preglejok, drevotrieskových dosiek, plastov, krokiev a lát
- Rýchlejšie, priamejšie rezy do drevených a iných dosiek do hĺbky 60 mm
- Dokončovacie práce v interiéri – rezanie sadrokartónu, MDF a HDF
- Úpravy a montáže rezy v drevených a plechových materiáloch
- Rozrezanie a prerezanie ako aj šikmé rezy