SMT 6-22 Akumulátorová multibrúska
Nový produktPoložka #r18651651
Výkonná akumulátorová multibrúska s rozhraním StarlockMax, AVR a oscilačným uhlom 4°
- Základný materiál: Sadrokartóny, Drevo, Malta, Náter, Drevo s klincami, Mäkké drevo (jedľa, borovica atď.), Cement, Kov, PVC
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 20000 ot/min
- Hodnota vibrácií v troch osiach pri rezaní dosiek (ah,B): 2.5 m/s²
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduchšia výmena spotrebného materiálu - kompatibilné rozhranie Starlock Max na bezpečnejšiu a pohodlnejšiu výmenu spotrebného materiálu bez použitia náradia.
- K dispozícii je široký sortiment spotrebného materiálu, ktorý pokrýva najpotrebnejšie aplikácie na stavbe
- Bezuhlíkový motor pre dlhšiu trvácnosť a lepší výkon
- Väčší uhol oscilácie až do 4° - pokryje väčšiu plochu materiálu za kratší čas
- Oddelená hlava s AVR pre väčšie pohodlie používateľa
Použitie
- Ponorné rezanie a výrezy v dreve, sadrokartóne a sadrokartónovej lepenke
- Rezanie kovového potrubia a potrubia z PVC
- Renovačné práce, ako napr. odstránenie obkladov, malty, klincov, lepidla a náterov
- Rezanie a brúsenie dreva (najmä orezávanie a drobné dokončovacie práce)