Chvostová píla WSR 900-PE

Priamočiara píla určená na každodenné búracie práce a rezanie po dĺžke s nízkymi vibráciami

  • Základný materiál: Kov, Drevo, Minerály
  • Dĺžka kmitu: 32 mm
  • kmitov/minútu: 2700 kmitov/minútu

Zákazníci tiež hľadali chvostovkaMečová pilaŠavlová pila alebo Tiger píla.

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 827,76 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Kov, Drevo, Minerály
Dĺžka kmitu
32 mm
kmitov/minútu
2700 kmitov/minútu
Systém odsávania prachu k dispozícii
WSR DRS
Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora
3.5 kg
Typická hladina emitovaného akustického tlaku
91 dB (A) 1
Hodnota vibrácií v troch osiach pri rezaní dosiek (ah,B)
16 m/s² 2
  1. Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
  2. Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)

Dokumenty

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Vysokovýkonná priamočiara píla určená na tenší kov, plast a drevo – najmä pre inštalatérov a elektroinštalatérov
  • Vyšší pomer výkonu a hmotnosti – táto priamočiara píla vám poskytne lepšiu vyváženosť pri vyššom výkone a nižšej hmotnosti nástroja
  • Pokročilá ergonómia s aktívnou redukciou vibrácií – poskytne vám pevné, obojručné uchopenie na plynulé rezanie kovu, dreva a dosiek
  • Bezkľúčová príchytka čepele – čas vynaložený na výmenu čepelí skráťte na minimum
  • Aktívna redukcia vibrácií (AVR) výrazne znižuje námahu pri použití stroja – pomáha pri zvyšovaní dennej produktivity

Použitia

  • Rezanie dreva až do hrúbky 60 mm
  • Rezanie tenkostenných oceľových rúrok s priemerom do 60 mm
  • Pílenie tenších drevených nosníkov s klincami
  • Likvidácia štandardných ZTI a vykurovacích rúrok
  • Rezanie sadrokartónových a sendvičových panelov

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Služby

Hilti servis strojov

  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu

Fleet Management

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.