Akumulátorová okružná píla SC 70W-A22
Nový produktPoložka #r2937785
Akumulátorová okružná píla 22 V pre rovné rezanie materiálov s hrúbkou až 70 mm
- Max. hĺbka rezu: 70 mm
- Priemer kotúča: 190 mm
- Základný materiál: Drevo, Sendvičový panel
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Všestranná akumulátorová okružná píla s prakticky bezúdržbovým bezuhlíkovým motorom a väčšou hĺbkou rezu na úrovni 70 mm
- Veľmi rýchle zastavenie kotúča (0,5 sek.) pre zvýšenú bezpečnosť pracovníka
- Pozdĺžne a priečne rezania s hĺbkou až 70 mm
- Plná kompatibilita s vodiacou koľajnicou – s touto ručnou okružnou pílou vykonáte presné rezy s 45- a 90-stupňovými uhlami
- Veľmi rýchle zastavenie kotúča (0,5 sek.)
Použitie
- Pozdĺžne a priečne rezania s hĺbkou až 70 mm
- Skosenie a uhlové rezania, s použitím vodiacej koľajnice alebo bez nej
- Stavebné práce: rezanie dosiek na debnenie, drevotrieskových dosiek, preglejok, lepenky, plastov, krokiev a panelov
- Interiérové dokončovacie práce: rezanie sádrokartónových dosiek, cementových dosiek, MDF a HDF dosiek
- Elektrické inštalácie: vodorovné stenové rezania
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.