Okružná píla SC 55W
Nový produktPoložka #r2937786
Okružná píla s maximálnou hĺbkou rezu 55 mm
- Max. hĺbka rezu: 55 mm
- Priemer kotúča – rozsah: 160 - 165 mm
- Hĺbka rezu pri 45 stupňoch: 41 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Kocúr alebo Mafl
Vlastnosti
- Veľmi pevná píla s vysokou rýchlosťou podávania, pre pílenie v ťažkých podmienkach
- Prednastavenie uhlov rezania na 22,5, 45 alebo 50 stupňov
- Pozdĺžne a priečne rezanie s hĺbkou až 55 mm, kompatibilné s Hilti vodiacimi koľajnicami a vysávačmi
- Plná kompatibilita s vodiacou koľajnicou s 45 a 90 stupňovými uhlami
- Rýchle zastavenie kotúča
Použitie
- Pozdĺžne a priečne rezania s hĺbkou až 55 mm
- Skosenie a uhlové rezania, s použitím vodiacej koľajnice alebo bez nej
- Stavebné práce: rezanie dosiek na debnenie, drevotrieskových dosiek, preglejok, lepenky, plastov, lát
- Interiérové dokončovacie práce: rezanie sadrokartónových panelov (sadrových dosiek), cementových dosiek, MDF a HDF dosiek
- Elektrické inštalácie: vodorovné stenové rezania, káblové lávky

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.