Chvostová píla WSR 1250-PE
Nový produktPoložka #r3123
Priamočiara píla na ťažké demolačné práce s výkonom 1250 W s funkciou Smart Power pre stály výkon a s bezkľúčovým upínaním listu
- Základný materiál: Kov, Drevo, Minerály
- Dĺžka kmitu: 32 mm
- kmitov/minútu: 2700 zdvihov/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vysoký výkon a účinnosť
- Pre takmer stálu vysokú rýchlosť rezania a dlhú životnosť aj v najťažších podmienkach
- Regulácia otáčok spúšťou pre optimálne rezanie v rôznych materiáloch
- Rezanie pri 2 700 kmitoch za minútu so zdvihom 32 mm
- Bezkľúčová výmena listu, možný reverz listu
Použitie
- Všeobecné stavebné práce
- Rezanie sadrokartónu, potrubí, dreva a iných materiálov
- Stolárstvo
- Renovácia paliet
- Rezanie drevených nosníkov
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.