Akumulátorová okružná píla SCW 22-A
Nový produktPoložka #r4824
Akumulátorová okružná píla 22 V s optimálnym pomerom výkon / hmotnosť a s maximálnou hrúbkou rezania 57 mm
- Max. hĺbka rezu: 57 mm
- Priemer kotúča: 165 mm
- Základný materiál: Drevo, Sendvičový panel
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompaktná a mobilná – pre pohodlné rezania na pracovisku
- Rýchle zastavenie kotúča a odsávanie prachu pre maximálnu bezpečnosť
- Vďaka nízkej hmotnosti je stroj univerzálnejší a jeho používanie je menej namáhavé v akejkoľvek polohe
- Vhodná pre použitie s vodiacou koľajnicou Hilti
- Odsávanie prachu
Použitie
- Stavebné práce – rezanie dosiek na debnenie, drevotrieskových dosiek, preglejok, lepenky, plastov, krokiev a panelov
- Interiérové dokončovacie práce – rezanie sádrokartónových dosiek, cementových dosiek, MDF a HDF dosiek
- Rezanie dosiek na debnenie, drevotrieskových dosiek, preglejok, lepenky, plechov a plastov
- Úpravy a rezy pre montáže v drevených a plechových materiáloch
- Rozrezanie a prerezanie ako aj šikmé rezy
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.