Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Kompaktná okružná píla na rezanie za studena, keď potrebujete vyššiu rýchlosť a presnosť než dokáže poskytnúť rámová píla
  • Bezpečnejšie a čistejšie stavby – zberač pilín, elektrická brzda a redukcia iskier pri rezaní za studena pomáhajú minimalizovať riziká používania okružnej píly na vašich pracoviskách
  • Vyššia presnosť, menej odpadu – LED žiarovka zabudovaná do ochranného krytu zabezpečuje osvetlenie reznej čiary bez tieňa
  • Pohodlnejšie používanie – vďaka hmotnosti pod 4 kg je píla na kov všestrannejšia a jej používanie v akejkoľvek polohe je menej namáhavé
  • Lepšia pre vaše podnikanie – používajte s kotúčmi Hilti X-Cut pre vyššiu produktivitu alebo s čepeľami na oceľ pre nižšie náklady na jeden rez
Použitie
  • Rýchle a presné rezanie kovu do 57 mm
  • Rezanie nosníkov, potrubí, vedení a profilov
  • Rezanie otvorov v kovových plechoch pri kúrenárskych a vzduchotechnických inštaláciách
  • Rezanie sendvičových panelov, pletiva a kovových vlnitých plechov
  • Opravné rezanie a úprava kovových plechov

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

  • Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
  • Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
  • 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
  • Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

  • Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
  • Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
  • Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
  • Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá