Okružná píla SCW 70
Nový produktPoložka #r5485
Okružná píla pre rovné rezanie materiálov s hrúbkou až do 70 mm v ťažkých podmienkach
- Max. hĺbka rezu: 67 mm
- Priemer kotúča – rozsah: 184 - 190 mm
- Hĺbka rezu pri 45 stupňoch: 49 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Jednoducho použiteľná okružná píla pre špičkový systémový výkon a veľmi rýchle rezanie
- Ideálna pre rýchle pozdĺžne rezanie
- Má spoľahlivý a robustný otočný kryt
- Kompatibilita s vodiacou koľajnicou a vysávačmi Hilti
Použitie
- Rezanie debnení
- Rezanie drevených nosníkov
- Rezanie sádrokartónov
- Rezanie s využitím vodiacej koľajnice
- Rezanie sendvičových panelov
Služby
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.