Akumulátorová chvostová píla SR 2-A12
Nový produktPoložka #r7810348
12 V akumulátorová priamočiara píla na ľahké búracie práce s LED svetlom navrhnutá na hladké rezanie s nízkymi vibráciami
- Základný materiál: Drevo, Kov, plasty, Sadrokartóny, Sendvičový panel
- Dĺžka kmitu: 16 mm
- kmitov/minútu: 2900 zdvihov/min
Zdieľať
Vlastnosti
- Ľahký a mobilný subkompaktný dizajn na prácu nad hlavou a/alebo v ťažko prístupných priestoroch
- Bezkomutátorový motor vydrží až trikrát dlhšie pri zabezpečení podobného rezacieho výkonu ako v prípade sieťového prístroja
- Zabudované LED svetlo zabezpečuje osvetlenie reznej oblasti bez tieňa
- Kompatibilná so všetkými 12 V Li-ion akumulátormi Hilti
- Bezkľúčové upínanie listu
Použitie
- Rezanie kovových potrubí a vedení
- Rezanie plastových potrubí a vedení
- Rezanie izolačného materiálu
- Rezanie sendvičového materiálu