Okružná píla WSC 85
Nový produktPoložka #r933
Okružná píla charakteristická kombináciou výkyvného mechanizmu a ponorenia do záberu, na priame rezanie materiálov s maximálnou hrúbkou 85 mm v ťažkých podmienkach
- Max. hĺbka rezu: 85 mm
- Priemer kotúča – rozsah: 207 - 230 mm
- Hĺbka rezu pri 45 stupňoch: 60 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Kocúr alebo Mafl
Vlastnosti
- Kombinácia výkyvného mechanizmu a ponorenia do záberu
- Jedna okružná píla, dve funkcie
- Rýchle zastavenie kotúča
- Presné zvislé ponorenie do záberu podľa dvoch hĺbkových značiek na základnej doske
- Nastaviteľná hĺbka rezania až do 85 mm (uzamykateľná)
Použitie
- Rezania a rozrezávanie, hĺbkové pílenie, šikmé rezanie až do 60°
- Bežné stolárske práce ako rezanie krokiev po dĺžke, rezanie sklonov, úpravy strešných lát po dĺžke, orezávanie hrubých fošien
- Šikmé rezy až do 60°
- Bežné stolárske práce ako rezanie krokiev po dĺžke, rezanie sklonov, rezanie strešných lát po dĺžke
- Orezávanie hrubých dosiek

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.