Prídavné univerzálne skľučovadlá SF 8M-22 pre akumulátorový vŕtací skrutkovač
Nový produktPoložka #r19022131
Vymeniteľné univerzálne skľučovadlo pre akumulátorový vŕtací skrutkovač SF 8M-22
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Zvýšte svoju produktivitu a výkon pomocou vymeniteľných univerzálnych skľučovadiel pre akumulátorový vŕtací skrutkovač
- Univerzálnosť - univerzálne 3-čeľusťové skľučovadlá navrhnuté na podporu projektov s použitím viacerých typov vŕtacích doštičiek
Použitie
- Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 20 mm
- Vŕtanie do plechu s hrúbkou do 3 mm pomocou stupňovitých vrtákov s priemerom do 40 mm
- Vŕtanie otvorov v kovoch s použitím korunkových vrtákov s priemerom až 102 mm
- Zahlbovanie do kovu s priemerom až 31 mm
- Skrutkovanie samorezných skrutiek do 6,3 x 50 mm do kovu