Prídavné samouťahovacie skľučovadlá pre akumulátorový vŕtací skrutkovač SF 8M-22
Nový produktPoložka #r21037050
Vymeniteľné samouťahovacie skľučovadlo pre akumulátorový vŕtací skrutkovač SF 8M-22
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Zvýšte svoju produktivitu a výkon s rôznymi vymeniteľnými samouťahovacími skľučovadlami pre akumulátorový vŕtací skrutkovač
Použitie
- Vŕtanie do kovov s HSS vrtákmi o priemere do 20 mm
- Vŕtanie do plechu s hrúbkou do 3 mm pomocou stupňovitých vrtákov s priemerom do 40 mm
- Vŕtanie otvorov v kovoch s použitím korunkových vrtákov s priemerom až 102 mm
- Zahlbovanie do kovu s priemerom až 31 mm
- Skrutkovanie samorezných skrutiek do 6,3 x 50 mm do kovu