Modul adaptívneho krútiaceho momentu SI-AT-22
Nový produktPoložka #r17248168
Príslušenstvo pre akumulátorové rázové uťahováky na automatizovanie predpätia upevňovacích prvkov v súlade so schváleniami (batériová platforma Nuron)
- Typ príslušenstva: Moduly adaptívneho krútiaceho momentu
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 0.24 kg
- Rozmery (D x Š x V): 123 x 74 x 56 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Až o 30 % rýchlejšie ako s momentovým kľúčom – pridajte modul adaptívneho krútiaceho momentu ku kompatibilnému akumulátorovému rázovému uťahováku pre úsporu času na každom jednotlivom upevnení a pri zachovaní súladu so schváleniami ETA pre prievlakové kotvy
- Ľahšia správna montáž – oznámte modulu adaptívneho krútiaceho momentu s čím pracujete naskenovaním poľa s použitím zabudovaného skenera čiarového kódu, potom modul poskytne konkrétne predbežné napínanie pri každom stlačení spúšte
- Nie len pre kotvy do betónu – použite modulu adaptívneho krútiaceho momentu so širokou škálou expanzných kotiev, kovových svoriek, vopred zabetónovaných nosníkov a podporných konštrukcií MEP
- Pripravené na kontrolu – dokumentovanie prevedených kotvení možno prekonvertovať na hlásenia pomocou softvéru dokumentácie adaptívneho krútiaceho momentu pre lepšiu zodpovednosť a efektívnosť obsluhy
- Až o 30 % rýchlejšie ako s momentovým kľúčom – pridajte modul adaptívneho krútiaceho momentu ku kompatibilnému akumulátorovému rázovému uťahováku pre úsporu času na každom jednotlivom upevnení a pri zachovaní súladu so schváleniami
Použitie
- Osadenie kompatibilných expanzných kotiev Hilti (napr. HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA atď.) až do M24 do betónu
- Kontrolované opätovné upevnenie kovových skrutiek
- Inštalácia T-skrutiek do vopred zabetónovaných nosníkov HAC-V a HAC-C na upevnenie obvodových plášťov fasád, výťahov a montáž podporných konštrukcií pre potrubné trasy
- Montáž modulárnych podperných systémov MI, MQ, MIQ a MT pomocou kompatibilných spojok
- Nastavenie kompatibilných expanzných kotiev Hilti (napr. KB1, KB3, KB-TZ2 a HSL4) do 3/4“ v betóne