Rezný kotúč SP
Nový produkt PremiumPoložka #r7596135
Vysoko výkonný rezný kotúč pre uhlové brúsky na abrazívne kovy/nehrdzavejúcu oceľ
- Produktová trieda: Premium
- Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
- Typ prístroja: Uhlová brúska
Zákazníci tiež hľadali brúsne kotúče, tenké rozbrusovanie, rezné kotúče, rezanie kovov alebo čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovov
- Kotúče pre uhlové brúsky navrhnuté tak, aby ponúkali väčšiu rovnováhu medzi dlhou životnosťou kotúča a vyššou rýchlosťou rezania
- Skonštruované na presné rezanie – keď potrebujete presný výsledok, rezné kotúče s hrúbkou do 2 mm majú zásadný význam
- Výrobok spĺňa požiadavky normy EN 12413 a má certifikáciu OSA – tieto kotúče na rezanie kovu vyhovujú tým najprísnejším bezpečnostným normám
- Špeciálne vyvinuté pre rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele (INOX) - materiál kotúča obsahuje menej ako 0,1 % železa, síry alebo chlóru
- Rezanie kovu – vrátane výstuže, podperných nosníkov, uhlových profilov, potrubí a plechov
- Rezanie nehrdzavejúcej ocele (odporúčajú sa kotúče s hrúbkou menej než 2 mm)
- Pre rezanie nehrdzavejúcej ocele sú odporúčane kotúče s hrúbkou menej ako 2 mm