Vosková náplň na vŕtanie do dlaždíc HEX

Doplnenie vosku pre vrták do obkladov HEX
- Základné materiály: Obklady a dlaždice, Prírodný kameň
- Produktová trieda: Ultimate
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 20 mm
Veľkosť balenia
- 6 ks
- 20 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 4,70 EUR
Technické údaje
Základné materiály
Obklady a dlaždice, Prírodný kameň
Produktová trieda
Ultimate
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Chladí vrtáky do obkladov HEX počas vŕtania s cieľom zabrániť prehrievaniu
- Pomáha predĺžiť životnosť vrtákov do obkladov HEX
Použitia
- Vŕtanie otvorov s malým priemerom na osadenie hmoždiniek na malé zaťaženia v keramických obkladoch, tvrdých obkladoch a prírodnom kameni
- Upevnenia v sociálnych zariadeniach
- Upevnenie v kuchyniach
- Montážne práce na fasádach
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.