Predĺženie vrtáka TE-FY (SDS Max)
Nový produktPoložka #r553
Predĺženie príklepových vrtákov SDS Max (TE-Y) – vyžadujú sa 2 prvky (predĺženie TE-FY a adaptér TE-Y-AD)
- Typ: Predĺženia
- Upínanie korunky: TE-Y (SDS Max)
- Pracovný režim: Príklepové vŕtanie
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali predĺženie sds max
Vlastnosti
- Na použitie sú nutné dve položky: adaptér TE-Y-AD (obj. č. 382390) a predĺženie vrtáka TE-FY (k dispozícii v troch dĺžkach)
- Rozšírte svoj súčasný rad vrtákov tak, aby bol použiteľný aj na ťažko dostupných miestach
Použitie
- Vŕtanie priechodových otvorov s predĺženým príklepovým vrtákom
- Vŕtanie extra hlbokých otvorov s priemerom 32 mm a viac
- Práca v určitej vzdialenosti od pracovnej plochy (napr. na stropoch)
- Kombinované montážne náradie zahŕňa spojku a predĺženie vrtáka TE-Y-AD
- Priemer otvoru musí byť 1 1/4" (32 mm) alebo viac, aby bolo možné umiestniť spojku