TE-HX FM ploché sekáče
Nový produkt UltimatePoložka #r10692933
Samoostriace ploché sekáče na presné búranie betónu a muriva pomocou búracieho náradia tretej generácie TE 3000 alebo H28 s upínaním
- Upínanie korunky: TE-H (Hilti HEX 28)
- Šírka: 38 mm
- Produktová trieda: Ultimate
Zdieľať
Vlastnosti
- Samoostriaca hrana – pracujte efektívnejšie a dlhšie s rovnakým sekáčom, nie je potrebné ďalšie ostrenie ani opakované vytvrdnutie
- Mimoriadne odolné – vďaka indukčnému vytvrdzovaniu sú tieto ploché sekáče obzvlášť odolné voči opotrebovaniu a ohýbaniu
- Vytvorené na použitie v náročných podmienkach – testované na extrémne použitie, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie búracie práce
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
Použitie
- Búranie betónu, tehly alebo tvárnic
- Drážkovanie v betóne
- Použitie s elektrickými búracími kladivami tretej generácie TE 3000 a búracím náradím H28 s upínaním