TE-H FM ploché sekáče
Nový produkt StandardPoložka #r10692934
Mimoriadne robustné ploché sekáče na štiepenie/drážkovanie do betónu a muriva pomocou búracieho náradia tretej generácie TE 3000 alebo H28 s upínaním
- Upínanie korunky: TE-H (Hilti HEX 28)
- Dĺžka: 400 mm
- Šírka: 38 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Mimoriadne odolné – vďaka indukčnému vytvrdzovaniu sú tieto ploché sekáče obzvlášť odolné voči opotrebovaniu a ohýbaniu
- Lepšia spoľahlivosť – tieto ploché sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť výsledku
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- Vytvorené na použitie v náročných podmienkach – testované na extrémne použitie, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie búracie práce
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenášajú väčšiu silu z nástroja na sekáč
Použitie
- Sekanie betónu, muriva alebo tvárnic
- Plytšie drážkovanie do betónu
- Použitie s elektrickými búracími kladivami tretej generácie TE 3000 a búracím náradím H28 s upínaním