Lopatkové sekáče TE-HX SC
Nový produkt UltimatePoložka #r10692941
Samoostriace sekáče na odstraňovanie zvarových rozstrekov, priesakov z debnenia a iných zvyškov pomocou búracieho náradia tretej generácie TE 3000 alebo H28 s upínaním
- Upínanie korunky: TE-H (Hilti HEX 28)
- Použitie: Odstraňovanie, Drážkovanie
- Šírka: 80 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Samoostriaca hrana – pracujte efektívnejšie a dlhšie s rovnakým sekáčom, nie je potrebné ďalšie ostrenie ani opakované vytvrdnutie
- Vyššia spoľahlivosť – tieto sekáče sú vyrobené z vysoko legovanej ocele, čo je zásadné pre konzistenciu a spoľahlivosť výsledku
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- Vytvorené na použitie v náročných podmienkach – testované na extrémne použitie, naše sekáče sú vyrobené tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie búracie práce
Použitie
- Odstránenie zvarov, povlakov a priesakov betónu cez debnenie
- Drážkovanie v betóne
- Použitie s elektrickými búracími kladivami tretej generácie TE 3000 a búracím náradím H28 s upínaním